PMP23486

PMP23486

设计文件

概述

此 1.2W 隔离式参考设计可通过 12V 汽车电源提供大约 24V 50mA 的电流。使用齐纳稳压器将输出电压分压至 +18V,绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 栅极驱动器的电压为 –5V。该电路使用在 500kHz 的标称开关频率下运行的 UCC25800-Q1 半桥 LLC 变压器驱动器。次级侧谐振回路频率设置为略高于开关频率,可产生平坦增益。对于这种开环设计,输出电压与输入电压成正比(变压器匝数比)。变压器绕组集成在印刷电路板 (PCB) 并分段绕制,以避免重叠。因此,绕组间电容和共模电流非常低,隔离电压较高。

特性
  • PCB 中集成的分段绕制平面变压器
  • 薄型 6.3mm 总高度由变压器铁芯设置
  • 输出电压与输入电压成正比
  • 适合小尺寸的 500kHz 开关频率
  • 可实现低 EM 的固定频率 LLC
  • 功能安全型
输出电压选项 PMP23486.1
输入电压(最小值)(V) 12
输入电压(最大值)(V) 12
输出电压(标称值)(V) 18
Iout(最大值)(A) .05
输出功率 (W) .9
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT393.PDF (532 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMD89.PDF (183 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD88.PDF (150 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD91.ZIP (592 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGR2.ZIP (450 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD90.PDF (544 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD87.PDF (256 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC25800-Q1 — 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

此 1.2W 隔离式参考设计可通过 12V 汽车电源提供大约 24V 50mA 的电流。使用齐纳稳压器将输出电压分压至 +18V,绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 栅极驱动器的电压为 –5V。该电路使用在 500kHz 的标称开关频率下运行的 UCC25800-Q1 半桥 LLC 变压器驱动器。次级侧谐振回路频率设置为略高于开关频率,可产生平坦增益。对于这种开环设计,输出电压与输入电压成正比(变压器匝数比)。变压器绕组集成在印刷电路板 (PCB) 并分段绕制,以避免重叠。因此,绕组间电容和共模电流非常低,隔离电压较高。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP23486 — 采用分段绕制平面变压器的 1.2W LLC 隔离式辅助电源参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP23486 — 采用分段绕制平面变压器的 1.2W LLC 隔离式辅助电源参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 1.2W LLC Isolated Bias Supply Reference Design Using Sector Wound Planar Transformer PDF | HTML 2024-9-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频