PMP23456

PMP23456

设计文件

概述

该参考设计将 TPS25730S 仅受电 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器与 BQ25638 内部集成电路 (I2C) 控制型单节电池降压充电器配合使用,配置为 USB Type-C 单节电池充电器设计,适用于便携式个人电子设备。PD 控制器协商从 USB-C 输入端获取 5V 和 3A 或 9V 和 3A 配置,并将其提供给降压充电器,后者可为系统输出端和电池输出端生成 4.8V 的最大稳压电压。最大输出负载设计为 3A(总共),可在充电启用或禁用的情况下在系统和电池输出端分流。

在此设计中,需要使用图形用户界面 (GUI) 来配置特定设置。GUI 可以通过 BQSTUDIO 页面下载。

特性
  • 设计尺寸小
  • 1.5MHz 开关频率
  • 充电启用或禁用选项
  • I2C 配置
  • 热敏电阻检测
输出电压选项 PMP23456.1
输入电压(最小值)(V) 5
输入电压(最大值)(V) 9
输出电压(标称值)(V) 4.2
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 12.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT417.PDF (912 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDI9.PDF (360 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDJ1.PDF (157 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDJ0.ZIP (1649 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGT2.ZIP (3686 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDI8.PDF (1569 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDI7.PDF (298 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25622 — 具有 18V 最大输入、电流限制、ADC 和 OTG 的 I²C 控制型单节 3.5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25638 — 具有 NVDC 电源路径和 USB OTG 输出的 I²C 控制型、单节电池 5A、最大 18V 输入降压充电器

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS25730 — 纯灌电流 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 控制器,无需固件开发

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 USB Type-C® and USB Power Delivery for 1S Li-Ion Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2024-11-6

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频