PMP23146

PMP23146

设计文件

概述

这是基于 GaN 的 45W 有源钳位反激式 (ACF) 参考设计,旨在实现更高的功率密度。此电源旨在为服务器和电信电源单元 (PSU) 提供辅助电源。UCC28782 ACF 控制器和 LMG2610 GaN 半桥用于使用 UCC24612 驱动具有同步整流功能的平面变压器。该辅助电源旨在使用 PFC 总线电压作为输入电压来运行,并生成能够提供 3.7A 电流的隔离式 12V 输出和能够提供高达 400mA 电流的非隔离式 18V 输出。主隔离式 12V 输出受 TPS74800 ORing 控制器保护。多个 PMP23146 单元可并联运行,从而实现更高的功率容量,并可通过压降补偿确保负载共享。ACF 拓扑和 GaN 使该设计能够以 400kHz 的频率运行,并且适合 30mm x 35mm x 12mm 的小型尺寸,功率密度约为 60W/in3。

特性
  • 具有平面变压器的 400kHz 高频 GaN ACF 设计
  • 30mm x 35mm x 12mm 的紧凑尺寸和 60W/in3 的高功率密度
  • 可并联实现更高的功率容量
  • 低于 100mW 的低待机功耗
  • 提供额外的非隔离式 18V 输出
输出电压选项 PMP23146.1
输入电压(最小值)(V) 200
输入电压(最大值)(V) 410
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 3.7
输出功率 (W) 44.4
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT320A.PDF (1982 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBC4.ZIP (217 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBC3.ZIP (411 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBC6.ZIP (2494 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD4.ZIP (2123 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBC5.ZIP (962 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBC2.ZIP (305 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24612 — 高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28782 — 适用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度反激式控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2610 — 具有集成驱动器、保护和电流检测功能且适用于 ACF 的 650V 170/248mΩ GaN 半桥

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA170 — 单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM7480-Q1 — 用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A19 — 具有电源正常指示和使能功能的 450mA、40V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、3.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040 — 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 45-W High-Power-Density Active Clamp Flyback W/ GaN Ref. Des. - Server Aux Power (Rev. A) PDF | HTML 2023-7-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频