PMP22806

PMP22806

设计文件

概述

此参考设计实现了具有 12V、2.1A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 反激式转换器。TPS23731 PD 和 PWM 控制器提供为反激式转换器实现 PoE PD 控制和 PWM 控制所需的所有必要功能。TPS23731 使用初级侧调节 (PSR),无需光耦合器反馈。

特性
  • 结合了 PD 和 PWM 控制器
  • 初级侧调节(无光耦合器)
  • 可选 48V 适配器输入
  • 频率抖动可改善 EMI
输出电压选项 PMP22806.1
输入电压(最小值)(V) 42.5
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2.1
输出功率 (W) 25.2
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT263.PDF (1539 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMA45.PDF (469 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA44.PDF (402 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA47.ZIP (2532 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG47.ZIP (1046 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA46.PDF (1799 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA43.PDF (409 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23731 — 具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt 3 类 1-4 级 PoE PD

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Class 4 PoE PD Iso. Flyback Conv. (12 V, 2.1 A) W/ Primary Side Reg. Ref. Design PDF | HTML 2022-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频