PMP22764

PMP22764

设计文件

概述

此参考设计采用二极管整流反激式转换器,可通过 24V 输入生成隔离式 56V/1.25A 输出。LM51551 PWM 控制器为反激式转换器提供控制功能,包括断续模式短路保护。在需要任何稳压良好的 56V 输出时,例如用于以太网供电 (PoE) 电源设备 (PSE) 的电源,此参考设计是理想选择。

特性
  • 在满载和 24V 输入情况下可达到 90% 以上的效率
  • 断续模式短路保护
  • 54V 输出端具有较低的 82mV 峰峰值纹波电压
输出电压选项 PMP22764.1
输入电压(最小值)(V) 19.2
输入电压(最大值)(V) 28.8
输出电压(标称值)(V) 54
Iout(最大值)(A) 1.25
输出功率 (W) 67.5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT115.PDF (2888 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM849.PDF (192 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM848.PDF (271 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM851.ZIP (865 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG04.ZIP (566 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM850.PDF (771 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM847.PDF (208 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM51551 — 具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431 — 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Isolated Flyback Converter (56 V/1.25 A) Reference Design 2021-1-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频