PMP22606

PMP22606

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28180 连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 控制器,通过通用交流输入生成 390V 和 1kW 输出。在此设计中,UCC28880 转换器用作辅助电源。在 120VAC 和 60Hz 输入下可实现超过 95% 的峰值效率,在 230VAC 和 50Hz 输入下可实现 97% 以上的效率。

特性
  • CCM 升压功率因数稳压器
  • 130kHz 开关频率
  • 120VAC 和 60Hz 时的峰值效率为 95%
  • 230VAC 和 50Hz 时的峰值效率为 97%
  • 包含传导 EMI 测试结果
输出电压选项 PMP22606.1 PMP22606.2
输入电压(最小值)(V) 90 90
输入电压(最大值)(V) 264 264
输出电压(标称值)(V) 390 16
Iout(最大值)(A) 2.56 .13
输出功率 (W) 998.4 2.08
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Boost- PFC Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT213.PDF (2286 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBE5.PDF (197 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBE4.PDF (205 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBE7.ZIP (1238 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD8.ZIP (1548 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBE6.PDF (714 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBE3.PDF (342 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28180 — 具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCC28880 — 适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Universal AC Input, 390-V, 1-kW CCM Boost Power Factor Regulator Ref. Design PDF | HTML 2023-3-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频