PMP22538

PMP22538

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28811 功率因数校正 (PFC) 反激式控制器来创建隔离式 60V 输出,能够承受 1A 负载,同时保持较低的输入谐波失真。使用 LMG3411R150 GaN 初级开关可提高效率,实现小巧尺寸和运行期间低温升。

特性
  • 在最大输出功率下效率超过 91%
  • 紧凑型 95mm x 36mm PCB 面积和 30mm 总最大高度
  • PFC 控制可降低峰值输入电流
输出电压选项 PMP22538.1
输入电压(最小值)(V) 120
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 60
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- PFC
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT265.PDF (914 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAG4.PDF (249 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAG3.PDF (161 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAG6.ZIP (5662 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG71.ZIP (561 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAG5.PDF (771 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAG2.PDF (280 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28811 — LED 照明电源控制器

数据表: PDF
交流/直流转换器

UCC28881 — 700V 极低静态电流离线开关

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3411R150 — 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 150mΩ GaN

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 60-W GaN PFC Flyback Reference Design PDF | HTML 2022-5-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频