PMP22405

PMP22405

设计文件

概述

此电池充电器专为采用 BQ25770G 准双相降压/升压电池充电控制器的 40V 320W 笔记本电脑而设计。此参考设计提供 320W 的功率,峰值效率为 98%,并将热量散发到两个并行半桥和电感器中。选择氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 作为高侧 FET 可实现高效率,选择硅 FET 作为低侧 FET 可实现低成本。该混合 FET 参考设计具有成本效益且非常高效,适用于高功率多节电池充电器。

特性
  • 高功率 40V 输入和 320W
  • 98% 的高效率
  • 具有成本效益的混合 GaN 和硅 FET
  • 优异的热性能
  • 支持 2-5 节电池
  • 扩展功率范围 (EPR) 符合 USB Type-C® 电力输送 (PD) 标准
输出电压选项 PMP22405.1
输入电压(最小值)(V) 3.5
输入电压(最大值)(V) 40
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 16
输出功率 (W) 320
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT406.PDF (1322 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMD49.PDF (381 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD51.PDF (216 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD50.ZIP (4240 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGQ4.ZIP (877 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD48.PDF (1106 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD47.PDF (417 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25770G — 适用于 GAN HEMT 的 I²C 2 至 5 芯 NVDC 双相降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16 — 具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 320W, Dual-Phase, Multicell Battery Charger Reference Design With Hybrid Switching FETs PDF | HTML 2024-7-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频