PMP22301

PMP22301

设计文件

概述

此参考设计利用一款反激式转换器实现了输出为 24V/0.9A 的 4 类以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD)。TPS23754
将 PD/PWM 控制器组合为一体,可节省成本和空间。此参考设计适合无线接入点、音频、标牌和 IP 摄像头等多种 PoE 应用。

特性
  • PoE 输入
  • 24Vdc 或 48Vdc 适配器输入
  • 峰值效率为 88%(转换器峰值效率为 91%)
  • 二极管整流可最大程度降低成本
输出电压选项 PMP22301.1
输入电压(最小值)(V) 18
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 POE
通信设备
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT186.PDF (3520 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM607.PDF (201 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM606.PDF (332 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM609.ZIP (1044 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFV2.ZIP (1545 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM608.PDF (1017 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM605.PDF (248 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23754 — 符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI — 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Class 4 PoE PD (24-V/0.9-A) Power Supply Reference Design 2020-5-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频