PMP22083

PMP22083

设计文件

概述

该参考设计具有一个单级 LCC 谐振转换器,通过 120V 交流输入提供高达 265W 的恒定电压和恒定电流输出。通过使用单级结构和集成驱动器的 LLC 谐振控制器 UCC256403,该设计的 BOM 成本得到了高度优化。通过将具有 UCC28910 的初级侧稳压反激式器件作为偏置转换器,您能打开/关闭主功率级。该设计可以在 120V 交流输入下实现 88% 的峰值效率和 200kHz 以上的开关频率。

特性
  • 通过 120V 交流输入产生 6V 至 22V/12A 的输出
  • 单级交流/直流转换器
  • 峰值效率:200VDC 时为 91.9%,120VAC 输入时为 88.2%
  • LCC 谐振转换器,可实现宽输入和输出范围
  • 可实现恒流控制和恒压控制
  • 长 x 宽 = 6.2" x 4.2"
输出电压选项 PMP22083.1
输入电压(最小值)(V) 102
输入电压(最大值)(V) 132
输出电压(标称值)(V) 22
Iout(最大值)(A) 12
输出功率 (W) 264
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Half Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT192.PDF (2679 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM762.PDF (312 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM761.PDF (327 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM764.ZIP (1684 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFY6.ZIP (1866 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM763.PDF (994 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM760.PDF (315 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC256403 — 具有超低功耗和超静音待机运行功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCC28910 — 具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA180 — 26V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM324 — 四通道 30V 1.2MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19505KCS — 采用 TO-220 封装的单路、3.1mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Single Stage AC/DC LCC Resonant Converter Reference Design PDF | HTML 2020-10-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频