PMP21883

PMP21883

设计文件

概述

此参考设计提供两个非隔离和两个隔离输出电压。它在初级侧参考一个 3.3V/0.25A 稳压和一个 12V/0.05A 未稳压输出,并隔离了两个 12V/0.025A 的未稳压输出。  该设计在 7V 至 45V 的输入电压范围内工作,并在 FET 上提供最小的电压振铃,从而减小了应力并降低了 EMI。

特性
  • SEPIC 拓扑消除了 FET 电压振铃,从而减小了应力并降低了 EMI
  • 单个变压器的四输出单端初级电感转换器 (SEPIC) 具有出色的交叉调节能力
  • 12V 和 24V 输入的满载效率大于 80%
  • 紧凑的尺寸 (30mm x 40mm) 最大限度地减小了所需的 PCB 面积
输出电压选项 PMP21883.1 PMP21883.2 PMP21883.3 PMP21883.4
输入电压(最小值)(V) 7 7 7 7
输入电压(最大值)(V) 45 45 45 45
输出电压(标称值)(V) 3.3 12 12 12
Iout(最大值)(A) .25 .05 .025 .025
输出功率 (W) .825 .6 .3 .3
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Sepic- CCM Sepic- CCM Sepic- CCM Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT141.PDF (3234 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM241.PDF (100 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM240.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM243.ZIP (32184 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFN4.ZIP (499 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM242.PDF (617 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM239.PDF (135 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5155-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — 采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、59mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Four-Output, SEPIC-Converter-Bias Power Supply Reference Design 2019-10-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频