PMP21107

PMP21107

设计文件

概述

此参考设计是一款适用于汽车应用的同步降压转换器,采用具有扩频频谱的同步降压控制器。该设计在电源 SO-8 封装中使用双 MOSFET。可通过跳线选择强制脉宽调制 (FPWM) 或二极管仿真模式 (DEMB)。功能包括使能输入和电源正常标志。开关频率设置为 440kHz。频率抖动和输入滤波有助于提高 EMI 性能。经改进的频率补偿支持全陶瓷输出电容器。

特性
  • 全陶瓷输出电容器,可提高可靠性
  • 峰值电流模式控制可简化补偿设计
  • 板载 EMI 滤波器简化合规性测试
  • 频率抖动可改善 EMI 性能
  • 双 MOSFET 可提高开关性能
输出电压选项 PMP21107.1
输入电压(最小值)(V) 5.5
输入电压(最大值)(V) 42
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 16.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT075.PDF (3088 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYP2.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYP1.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYP4.ZIP (615 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF84.ZIP (372 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYP3.PDF (717 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYP0.PDF (174 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM25141-Q1 — 具备展频频谱的汽车级 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool

欢迎使用 LM25141-Q1 快速入门计算器设计工具。此独立工具可方便和帮助电源工程师设计基于 LM25141-Q1 低 IQ 42V 同步降压 DC/DC 控制器的 DC/DC 降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM25141 — 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 LM25141-Q1 — 具备展频频谱的汽车级 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP21107 — 具备展频频谱的宽输入同步降压转换器参考设计
评估板
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同步降压转换器评估模块

LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool

close
最新版本
版本: A6
发布日期: 2025-3-6
产品
直流/直流控制器
LM25141 — 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 LM25141-Q1 — 具备展频频谱的汽车级 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP21107 — 具备展频频谱的宽输入同步降压转换器参考设计
评估板
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同步降压转换器评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LM25141 and LM25141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with external MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Wide input synchronous buck converter reference design 2019-1-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频