PMP20777

PMP20777

设计文件

概述

本参考设计可从标准电信 36V 至 72V 输入,提供 28V/3A 隔离输出,效率 > 88%。LM5020-1 为宽输入电压范围 PWM 控制器,允许转换器直接从输入线供电,无需辅助变压器绕组。基于电流模式控制实现输出电压调节,简化环路补偿。LM5020-1 通过内部斜率补偿支持高达 80% 的占空比,允许控制器支持多种电源配置。 

特性
  • >855 效率
  • 变压器上无偏置绕组
  • 内部斜率补偿
输出电压选项 PMP20777.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 72
输出电压(标称值)(V) 28
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 84
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD87.PDF (1574 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRR53.PDF (109 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR52.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR54.PDF (433 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRR51.PDF (121 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5020 — 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431 — 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20777 Test Results 2017-5-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频