PMP20278

37-57Vdc 输入、5V/4A 输出成本优化型反激式转换器参考设计

PMP20278

设计文件

概述

LM5021 为控制隔离型反激式转换器提供一种具有成本效益的解决方案。  采用二极管整流以保持较低成本,同时仍保持较高的效率。  此转换器很适合任何成本敏感型电信或 PoE 应用。

特性
  • 低成本的二极管整流方案
  • 效率较高(4A 时可达 85%)
  • 1500Vrms 隔离
输出电压选项 PMP20278.1
输入电压(最小值)(V) 37
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 20
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB3.PDF (766 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRNK0.PDF (168 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNJ9.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCM5.ZIP (330 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNJ8.PDF (247 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20278 Test Results 2016-9-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频