PMP15007

PMP15007

设计文件

概述

PMP15007 在 Fly-Buck 拓扑中使用 LM5161-Q1,且初级输出和次级输出均设置为 5V 标称值。该电路可适应 36V 至 72V 的电压输入范围,非常适合 48V 标称输入轨。虽然初级侧的标称电压设置为 5.32V,但次级隔离侧在使用反馈电阻器时的电压为 5V,并且基于 Coilcraft 的 LPD8035V 系列耦合电感器,匝数比设置为 1:1。初级和次级轨上的最大工作电流均设为 225mA。  标称开关频率设置为 315kHz。

特性
  • 输入电压为 36V 至 72Vin,输出为两路 5V @225mA,总功率 2.25W(一路非隔离式初级输出和一路隔离式次级输出)
  • 峰值效率约为 75%
  • 采用现成耦合电感(而非定制变压器),实现紧凑且具成本效益的隔离解决方案
  • 解决方案尺寸:32 mm x 22 mm (1.25 in. x 0.9 in.);元件最大高度:3.5mm
  • 耦合电感最大高度仅 3.5 mm,有助于满足高度受限的应用场景
输出电压选项 PMP15007.1 PMP15007.2
输入电压(最小值)(V) 36 36
输入电压(最大值)(V) 72 72
输出电压(标称值)(V) 5 5
Iout(最大值)(A) .225 .225
输出功率 (W) 1.125 1.125
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 FlyBuck FlyBuck
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCJ1.PDF (920 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDROG0.PDF (99 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROF9.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROG2.ZIP (2138 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCU5.ZIP (295 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROG1.PDF (317 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROF8.PDF (202 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5161-Q1 — 4.5V 至 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP15007 Test Results 2016-11-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频