具有端口电源管理功能的双路 USB 车载充电器参考设计
PMP11670
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP11670 参考设计是一款车用双通道 USB 充电器。它包含高性能降压转换器,可为两个通道提供 3.5A 的总负载电流。端口控制器的端口电源管理功能可通过限制每个通道的最大负载电流来提升热性能。两个端口均支持 USB BC1.2 CDP 和 DCP 充电协议。内置 IEC 保护有助于增强系统可靠性,而低待机电流可延长电池寿命。

特性
  • DP_IN 和 DM_IN 上的 VBUS 短路保护
  • DP_IN/DM_IN 上的 IEC ESD 保护
  • 支持 USB BC1.2 CDP 和 DCP 充电协议
  • 高度集成转换器和保护
  • 具有 3.5A 总电流的端口电源管理 (PPM)
  • 低待机功耗

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP11670.1
(Output Voltage 1)
PMP11670.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)6.56.5
Vin (Max) (V)3636
Vout (Nom) (V)55
Iout (Max) (A)2.41.1
Output Power (W)125.5
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM73605 下载 下载
TPS2549-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 960 2016年 5月 26日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 306 2016年 5月 26日
ZIP 596 2016年 5月 26日
PDF 728 2016年 5月 26日
PDF 89 2016年 5月 26日
PDF 176 2016年 5月 26日
PDF 304 2016年 5月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章