PMP11338

汽车电池转前灯 LED 驱动器参考设计

PMP11338

设计文件

概述

TPS92690 控制器是在 Cuk 拓扑中使用的控制器,用于将车载电池(8 到 16Vdc)转换至约为 16V/32W 来驱动 LED。这将为汽车前灯提供低成本的紧凑型解决方案。

特性
  • 非隔离型
  • 电流调节
  • 开路 LED 过压保护
  • PWM 调光
  • 低 EMI
输出电压选项 PMP11338.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 16
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 32
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCH1.PDF (443 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRO70.PDF (196 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO71.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO72.PDF (52 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCCS5.ZIP (325 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92690具有低侧电流感应功能的 N 沟道可调光 LED 驱动器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11338 Test Results 2016年 10月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频