PMP11302

PMP11302

设计文件

概述

PMP11302 是一款高电压(166VAC 至 528VAC)降压转换器设计,采用 UCC28881 和串联外部 MOSFET 来实现高电压转换比。UCC28881 降压转换器提供 24V/100mA,TLV70450 LDO 提供 5V/20mA 输出。

特性
  • 166VAC 至 528VAC 高压输入
  • 采用共源共栅 MOSFET 的降压转换器
  • 24V/100mA 和 5V/20mA 输出
  • 包含测试数据
  • 电路板尺寸:宽 x 长 = 38mm x 45mm
  • 未应用自定义磁性
输出电压选项 PMP11302.1 PMP11302.2
输入电压(最小值)(V) 166 20
输入电压(最大值)(V) 528 30
输出电压(标称值)(V) 24 5
Iout(最大值)(A) .1 20
输出功率 (W) 2.4 100
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Buck- Non Sync Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBD9.PDF (1570 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRK47.PDF (56 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK46.PDF (121 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK49.ZIP (569 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBQ4.ZIP (316 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK48.PDF (248 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRK45.PDF (130 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28881 — 700V 极低静态电流离线开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704 — 150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11302 Test Results 2016-1-4
技术文章 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017-8-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频