PMP11114

PMP11114

设计文件

概述

PMP11114 是一款双端口 USB Type C 充电器。此设计采用汽车输入电压(7V 至 18V 标称值,负载突降至 40V)。  输出连接到两个 USB Type 端口,这些端口中的每一个都提供 5V 电压。  该设计在一个端口上支持 3A,在另一个端口上支持 1.5A。  该设计的直流/直流部分的额定总电流为 5A。  该设计完全兼容 USB Type C,并向后兼容 BC1.2 和 DCP 配置。

特性
  • 符合 USB Type C 标准
  • USB 切换后效率大于 90%
  • 在满载情况下,最大元件温度为 55°C
  • 紧凑型电路板尺寸 (50mm x 55mm)
  • 电源路径共享以限制端口电流
输出电压选项 PMP11114.1 PMP11114.2
输入电压(最小值)(V) 7 7
输入电压(最大值)(V) 40 40
输出电压(标称值)(V) 5 5
Iout(最大值)(A) 3 1.5
输出功率 (W) 15 7.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAR0.PDF (2495 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHE5.PDF (161 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHE4.PDF (130 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB07.ZIP (369 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGU4.PDF (159 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM25117 — 具有跟踪功能的 4.5-42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
USB-A 控制器

TPS2514A — USB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML
USB-C 控制器

TPS25810 — 具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11114 Test Results 2015-9-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频