PMP11107

PMP11107

设计文件

概述

此转换器用于需要 3.3V/1A 及 5V/1A 输出的 3 类 PoE 应用。具有同步整流器的双路输出反激式转换器可以为 IP 电话等 PoE 应用提供出色的效率和小尺寸。  TPS23753A 包含 PoE 供电器件和 PWM 控制器功能。

特性
  • 3.3V/1A 和 5V/1A 的双输出
  • 高效率(在最大负载下为 87.9%)
  • 1500Vrms 隔离
  • TPS23753A 包含 PD 和 PWM 控制器
输出电压选项 PMP11107.1 PMP11107.2
输入电压(最小值)(V) 36 36
输入电压(最大值)(V) 57 57
输出电压(标称值)(V) 3.3 5
Iout(最大值)(A) 1 1
输出功率 (W) 3.3 5
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Synchronous^POE Flyback- Synchronous^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT3.PDF (571 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLP6.PDF (116 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC58.ZIP (339 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLP5.PDF (422 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23753A — 具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A — 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11107 Test Results 2016-5-9
技术文章 同步整流器改善反激式电源的交叉调整性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-11
技术文章 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016-11-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频