PMP10129

PMP10129

设计文件

概述

PMP10129 专为电表设计。其使用 LM5021 反激式控制器,可通过三相输入提供两个隔离的输出(6V 和 24V)。输入电压范围为 90VAC 至 460VAC。

特性
  • 隔离型反激式拓扑
  • 三相输入
  • 恒定开关频率
  • 此参考设计经过构建和测试,并随附测试报告
输出电压选项 PMP10129.1 PMP10129.2
输入电压(最小值)(V) 90 90
输入电压(最大值)(V) 460 460
输出电压(标称值)(V) 6 24
Iout(最大值)(A) 1.5 .5
输出功率 (W) 9 12
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Multiphase Flyback- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB54.PDF (1148 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIV9.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIW0.ZIP (445 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRIV8.PDF (162 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5021 — 30V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10129 Test Results 2015-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频