PLX-3P-PLXT60

PLX-3P-PLXT60

来源: Plextek
立即订购

概述

Plextek PLX-T60 平台支持大规模快速开发和部署定制毫米波雷达解决方案。PLX-T60 平台将我们的 xWR6843 单芯片 60GHz 至 64GHz 毫米波雷达芯片组与新型基板集成波导天线相结合,旨在提供增强的感应性能。该天线设计可实现芯片的全带宽,从而提供更大的距离分辨率,或支持更多器件同时运行而不会相互干扰。不同的天线设计可为各种应用生成不同的波束图形,同时保持卓越的性能。PLX-T60 平台可以输出检测结果、点云数据、距离多普勒图和原始基带信号。它还与我们的 mmWave Studio 兼容。PLX-T60 可进行集成,方法是通过将我们现有的一种设计作为 OEM 模块,或使用现有的平台来设计定制天线解决方案。 

特性
  • 尺寸:70mm × 60mm × 8mm(可能因天线方向图而异)
  • 重量:15g(可能因天线方向图而异)
  • 功耗:高达 2.5W
  • 频率范围:60GHz 至 64GHz。天线回波损耗优于 10dB
  • 波束宽度配置:方位角 - 36° 至 110° (HPBW) 仰角:12° 至 30° (HPBW)
  • 角分辨率:方位角为 12° 起;仰角为 3° 起
  • 距离分辨率:4cm 起
  • 检测范围:最远 150m(针对人体目标)
  • 电源电压:5V(500mA 时)
  • 连接方式:USB
工业毫米波雷达传感器
IWR6843 — 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Plextek

立即订购并开发

评估板

PLX-T60 A — 极短距离,宽视场 (3D)

支持的产品和硬件

PLX-T60 A — 极短距离,宽视场 (3D)

close
版本: null
发布日期:
评估板

PLX-T60 B — 短距离 (3D)

支持的产品和硬件

PLX-T60 B — 短距离 (3D)

close
版本: null
发布日期:
评估板

PLX-T60 C — 短距离 (3D)

支持的产品和硬件

PLX-T60 C — 短距离 (3D)

close
版本: null
发布日期:
评估板

PLX-T60 D — 远距离检测和跟踪 (2D)

支持的产品和硬件

PLX-T60 D — 远距离检测和跟踪 (2D)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Plextek。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。