PHYTC-3P-PHYCORE-AM67

PHYTC-3P-PHYCORE-AM67

来源: PHYTEC
立即订购

概述

phyCORE®-AM67x SOM 针对 AI、视觉和高性能边缘计算进行了优化,非常适合机器视觉、机器人和医疗成像应用。它提供硬件 AI 加速、双图像信号处理器 (ISP) 和高速连接,包括用于实时视频和传感器处理的 PCIe、USB 3.1 和千兆位以太网。phyCORE-AM67x 嵌入式系统支持 3 路显示器输出、4 路 MIPI CSI 摄像头接入,并配备 4K 视频编解码器。将其集成到您的下一代应用中,即可见证 HMI 的未来发展形态。

特性
  • 最高支持 128GB eMMC 和 8GB LPDDR4 RAM
  • 2 个以太网接口、USB 3.1、PCIe 3.0、4 个 CAN-FD
  • 高级硬件安全性
  • 3 个显示屏(OLDI/LVDS、DSI、DPI)、4 个 MIPI CSI
  • 2 个 C7x DSP、3D GPU
  • 尺寸为 39mm x 55mm,2x 140 引脚,间距为 0.5mm
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 PHYTEC

立即订购并开发

子卡

KPB-08036 — phyBOARD-AM67x 开发套件

支持的产品和硬件

KPB-08036 — phyBOARD-AM67x 开发套件

close
版本: null
发布日期:
子卡

PCM-080 — phyCORE-AM67x SOM

支持的产品和硬件

PCM-080 — phyCORE-AM67x SOM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 PHYTEC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。