PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A

PHYTC-3P-PHYCORE-AM62A

来源: PHYTEC
立即订购

概述

The phyCORE®-AM62A is the latest addition to PHYTECs family of AM62x based System on Modules. With pin compatibility to the phyCORE-AM62x SOM, the phyCORE-AM62A can be used to add edge computing and analytics to your application.

特性
  • 40 mm x 40 mm
  • 0.8 mm pitch edge with 270 pins    
  • 4-GB LPDDR4, 128-GB eMMC, 256MB Octal SPI/Dual SPI Flash NOR, 4KB EEPROM
  • 1x DP83867IR Gb Ethernet PHY on-board, 1x RGMII pins to connector    
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 PHYTEC

立即订购并开发

评估板

PHYCORE-AM62A — phyCORE-AM62A (PCL-075) system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

支持的产品和硬件

PHYCORE-AM62A — phyCORE-AM62A (PCL-075) system on module based on AM62A3 and AM62A7 processors

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 PHYTEC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。