PGA848EVM

PGA848EVM

立即订购

概述

PGA848 评估模块 (PGA848EVM) 是用于评估 PGA848 的开发平台,PGA848 是一款精密、低噪声、高带宽可编程增益仪表放大器 (PGIA)。PGA848 具有八种二进制增益设置(衰减增益从 0.5V/V 到最大 100V/V),可以通过三个数字增益选择引脚进行选择。

特性
  • 差分或单端输入仪表信号调节至单端输出
  • 可选择为输入和输出级一起或分开供电
  • 可选择从外部驱动 REF 引脚,或默认通过运算放大器缓冲器连接至输出级电源中点
  • 封装尺寸支持在 PGA848 的输入和输出端灵活实现噪声滤波
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
PGA848 — 低噪声高带宽精密可编程增益放大器

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA192 — 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PGA848EVM — PGA848 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PGA848EVM — PGA848 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

PGA848EVM-CERT — DoC certification for PGA848EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
PGA848EVM — PGA848 评估模块

PGA848EVM-CERT — DoC certification for PGA848EVM

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-11-14

DoC certification for PGA848EVM

SHA-256 校验和
硬件开发
评估板
PGA848EVM — PGA848 评估模块

发布信息

DoC certification for PGA848EVM

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PGA848 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频