PGA2505EVM

PGA2505EVM

立即订购

概述

PGA2505EVM 是一个用于评估 PGA2505 性能和特性的便捷平台。PGA2505 是一款数控麦克风前置放大器,专为放大动态和电容式麦克风的输出以及驱动高性能音频模数 (A/D) 转换器而设计。

特性
  • 支持 XLR 或 TRS 平衡输入连接
  • ?能对焊盘和滤波器进行原型设计的可配置前端电路选项
  • 具有灵活输出的负载选项,可实现 XLR 平衡输出
  • 缓冲 PC 并行及 DATA_IN 端口提供主机接口连接
  • DATA_OUT 端口支持以菊花链形式连接多个 PGA2505EVM 板
  • 寄存器读回功能支持主机接口诊断功能
  • 用于 GPO 的 LED 指示灯和过量程输出 (OVR)
  • 共模电压输入 (VCOMIN) 终端
  • ?包含兼容大多数个人计算机的应用软件,这些计算机需配备内置并行端口并运行 Microsoft Windows 9x、2000、XP 操作系统
  • 需要 +5V 和 –5V 模拟电源以及 +5V 数字电源


并行端口电缆

专用音频放大器
PGA2505 — 增益范围:0dB 和 9dB 至 60dB(3dB 步长)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PGA2505EVM — PGA2505 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PGA2505EVM — PGA2505 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SBOC301 — PGA2505EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
PGA2505EVM — PGA2505 评估模块

SBOC301 — PGA2505EVM Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2009-7-13
硬件开发
评估板
PGA2505EVM — PGA2505 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc301 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc301/sboc301.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC301. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PGA2505EVM User's Guide 2009-6-17
证书 PGA2505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频