PCM1865EVM

PCM1865EVM

立即订购

概述

PCM1865EVM (EVM) 是一款易于使用的电路板,用于全面评估四通道 PCM1865 ADC。随附的 USB-12X 板将 EVM 连接至 PC 并提供 5V 电源。该 EVM 由 PurePathTM 控制台控制,该控制台提供了加载、运行和保存脚本的功能。

特性
  • 简单的外部 5V 电源连接或来自 USB-I2X 的 USB 电源
  • 所有寄存器编程均可以使用 PurePathTM Console 通过 USB 至 I2X 完成
  • 接头和测试点可用于大多数发往及来自 PCM1865 的信号
  • 数字音频可以从随附的 SPDIF 光学连接器或者通过 USB 传输到 PC
  • 板载 PCM9211 让 EVM 能够通过光学/SPDIF 连接器接收和传输数字音频
音频 ADC
PCM1865 — 具有通用前端的 110dB、4 通道软件控制型音频 ADC PCM1865-Q1 — 具有通用前端的汽车类 110dB 4 通道软件控制型音频 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PCM1865EVM — 具有通用前端的 PCM1865 110dB 4 通道软件控制型音频 ADC 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PCM1865EVM — 具有通用前端的 PCM1865 110dB 4 通道软件控制型音频 ADC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

PCM1865EVMGUI — PCM1865EVM GUI

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
PCM1865EVM — PCM1865 110dB 带通用前端评估模块的 4 通道软件控制音频 ADC

PCM1865EVMGUI — PCM1865EVM GUI

close
版本: null
发布日期: 2025-7-15
硬件开发
评估板
PCM1865EVM — PCM1865 110dB 带通用前端评估模块的 4 通道软件控制音频 ADC
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLAC665.ZIP (2907 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PCM186x EVM User's Guide 2015-3-31
证书 PCM1865EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频