PCM1821EVM

PCM1821EVM

立即订购

概述

PCM1821 评估模块 (EVM) 可让用户测试 PCM1821 的功能,后者是一款由硬件控制的双通道、高性能音频模数转换器 (ADC)。PCM1821 适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐等多种应用。该 EVM 提供了与输入、输出和硬件控制引脚的便捷连接。

特性
  • PCM1821 双通道 ADC 评估板
  • 高性能音频 ADC:106dB 动态范围
  • 提供了用于录音测试的板载麦克风
  • 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
音频 ADC
PCM1821 — 具有 106dB SNR 的立体声通道 32 位 192kHz 音频模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PCM1821EVM — PCM1821 立体声通道、32 位、192KHz 音频 ADC,带 106dB SNR 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PCM1821EVM — PCM1821 立体声通道、32 位、192KHz 音频 ADC,带 106dB SNR 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SBAC280.ZIP (463 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PCM182xEVM PCM182xQ1EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 2022-3-29
证书 PCM1821EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频