OPTEEQ-3P-SG400-SERIES

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES

立即订购

概述

作为市场领导者,OPTEEQ Technologies 在半导体芯片编程方面拥有十余年的深厚专业知识。OPTEEQ SG400E 编程器提供 1-32 通道选项。在保持 SG400 系列高稳定性和超快编程速度的同时,它通过全新设计的独立电源系统满足客户多样化的应用场景需求。它还新增了 VCC/VPP 快速放电电路和双重过载保护电路,使其成为汽车电子、工业控制等行业 PCB 大规模生产和测试的理想之选,助力客户实现百万级芯片编程零缺陷的目标。

特性
  • 内置全新设计的编程引擎,速度提升最高可达 3 倍    
  • 独立 4 通道设计,不同通道可同时对不同的芯片进行编程    
  • 可同时对 32 个芯片进行编程    
  • PoE 电源和独立电源可供选择    
  • 配套软件简单易用    
  • 支持二次开发、文件加密、许可证管理等功能    
Low-power MCUs
MSPM0L1306 — 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2640 — 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

 

实时数字电源 MCU
TMS320F28P550SJ — 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

 

实时电机控制和自动化 MCU
AM2634 — 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU TMS320F28P550SG — 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车 LED 驱动器
TPS929240-Q1 — 汽车级 24 通道 40V 高侧 LED 和 OLED 驱动器

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
TMS320F28P559SJ-Q1 — 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS570LC4357 — 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R5F,EMAC,FlexRay,通过 Q-100 车规认证

 

汽车车身和照明 MCU
TMS320F28P559SG-Q1 — 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 32 位 C2000™ MCU

 

通用 MCU
MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC MSPM0G3519 — 具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 OPTEEQ Technologies

立即订购并开发

硬件编程工具

SG400E — 通用系统内编程器

支持的产品和硬件

SG400E — 通用系统内编程器

close
版本: null
发布日期:
硬件编程工具

Sensor Module — 专为汽车传感器的编程、校准和测试而设计

支持的产品和硬件

Sensor Module — 专为汽车传感器的编程、校准和测试而设计

close
版本: null
发布日期:
硬件编程工具

T3016 — 工业级 Gang 编程器支持 PPM/FastLIN/LIN 协议

支持的产品和硬件

T3016 — 工业级 Gang 编程器支持 PPM/FastLIN/LIN 协议

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 OPTEEQ Technologies。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。