OPTECKS-3P-TNIR
概述
The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements based on transmission through the sample. The optical design maximizes coupling of the transmitted optical power to the spectrometer which increases the potential sensitivity and precision of measurements
NIR (>700nm) DMD
照片提供方为 Optecks, LLC
立即订购并开发
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持和培训
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Optecks, LLC。
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。