TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Millilab Co., Ltd.。
MLAB-3P-TP203
Compact TI IWRL6432AOP-based mmWave radar module with application-specific algorithm packages.
MLAB-3P-TP203
概述
Millilab TP203 is a compact TI IWRL6432AOP-based mmWave radar module with a 2 TX / 3 RX configuration and dimensions of 34 mm x 19 mm x 7 mm. TP203 supports occupancy counting, people tracking, single-person vital-sign sensing, sleep analysis and fall detection through application-specific algorithm packages. Millilab also provides remote firmware updates, customized proof-of-concept services and turnkey mass-production support.
特性
- Presence Detection
- Vital Sign
- People Tracking
- Falling Detection
照片提供方为 Millilab Co., Ltd.
立即订购并开发
评估板
MLAB-TP203 — Compact mmWave radar module based on TI IWRL6432AOP for occupancy, vital-sign, and fall sensing
MLAB-TP203 — Compact mmWave radar module based on TI IWRL6432AOP for occupancy, vital-sign, and fall sensing
支持和培训
视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。