LP8868XQ1EVM

LP8868XQ1EVM

立即订购

概述

LP8868XQ1EVM 能帮助设计人员评估适用于大电流 LED 驱动器应用的 LP8868XQ1 非同步升压开关稳压器的运行和性能。LP8868X-Q1 是一款 4A 非同步升压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 65V)和四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。每种调光模式都可使用简单的高和低电平信号,通过 PWM 或 EN 和 ADIM 或 HD 输入引脚进行配置。该 EVM 还提供全面的保护功能,包括 LED 开路保护和短路保护、检测电阻器开路保护和短路保护、可配置的热折返和热关断。

特性
  • 宽输入电压:4.5V 至 65V
  • 集成 5.2A 和 150mΩ MOSFET
  • 高精度功率 FET 调光
  • 开关频率为 100kHz 至 2.2MHz
  • 全面保护特性
汽车 LED 驱动器
LP8865U-Q1 — 具有灵活调光选项的汽车类 65V 2A 升压 LED 驱动器 LP8865X-Q1 — 具有灵活调光选项和展频功能的汽车类 65V 2A 升压 LED 驱动器 LP8868U-Q1 — 具有灵活调光选项的汽车类 65V 4A 背光升压 LED 驱动器 LP8868X-Q1 — 具有灵活调光选项和展频功能的汽车类 65V 4A 升压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP8868XQ1EVM — LP8868X-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP8868XQ1EVM — LP8868X-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP8868X-Q1 65V、4A 升压压 LED 驱动器评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频