LP87781Q1EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
LP87781Q1EVM
LP87781-Q1 评估模块
LP87781Q1EVM
概述
LP87781Q1EVM 评估模块 (EVM) 允许用户使用 LP87781-Q1 开发电源管理系统并评估汽车和工业应用。该 EVM 支持与 LP8778x-Q1 配套 GUI 连接,可实现实时调试并轻松生成电源管理配置。
特性
- 输入 VBAT 范围为 5V 至 20V,可模拟汽车应用
- USB-C 供电,便于进行简单评估
- 板载 MSP432 可连接 GUI
- 支持使用 LP87781-Q1 系列器件返修
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
LP87781Q1EVM — LP87781-Q1 评估模块
LP87781Q1EVM — LP87781-Q1 评估模块
认证
LP87781Q1EVM-DOC-CERT — LP87781Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
LP87781Q1EVM-DOC-CERT — LP87781Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
- LP87781Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
新增功能
- LP87781Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
评估模块 (EVM) 用 GUI
LP8778X-GUI — LP8778X-GUI Graphical User Interface (GUI)
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
LP8778X-GUI — LP8778X-GUI Graphical User Interface (GUI)
产品
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
发布信息
LP8778X-GUI Graphical User Interface (GUI)