LP8556SQ-EVM

LP8556SQ-EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) LP8556SQ-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LP8556 高效率 LED 背光驱动器的运行情况和性能。该器件具有高效的升压 DC-DC 转换器和六个高精度电流阱,可由 PWM 信号或 I2C 主器件进行控制。除了具有 LP8556SQE-E09 的主板外,该模块还具有 USB2ANY 接口板和 LED 板。USB2ANY 接口板与评估软件配合使用,可轻松实现对所有器件功能的器件控制和配置。LED 板提供一组可配置的 72 颗侧发白光 LED 阵列。

特性
  • 2.7V-36V 升压输入范围(2.7V-20V VDD 范围)
  • 43V 最大升压输出电压
  • LP8556SQE-E09 高效率 WLED 驱动器
  • 用于轻松控制器件的 USB2ANY 接口板
  • 可配置的 72 颗侧发白光 LED 阵列
  • 评估软件
  • 紧凑、薄型外部元件
背光 LED 驱动器
LP8556 — 6 通道高效 LED 背光驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LP8556SQ-EVM 评估模块
  2. 下载 LP8556SQ-EVM GUI 软件
  3. 阅读 LP8556SQ-EVM 用户指南

立即订购并开发

评估板

LP8556SQ-EVM/NOPB — LP8556SQ-EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP8556SQ-EVM/NOPB — LP8556SQ-EVM

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC059 — LP8556SQ-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LP8556SQ-EVM — LP8556SQ-EVM

SNVC059 — LP8556SQ-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-10-7

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc059 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc059/snvc059.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC059. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP8556SQ-EVM User's Guide 2012-9-27
证书 LP8556SQ-EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频