LP8555EVM
高效 LED 背光驱动器评估模块
LP8555EVM
概述
德州仪器 (TI) LP8555EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估此器件的运行情况和性能。LP8555EVM 使用 LP8555 驱动最多 12 个 LED 灯串,实现高效率 LCD 背光。有关 LP8555EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅数据表。
为了便于测试和评估此电路,该 EVM 包含一个 TI MSP430 微处理器,可通过 USB 轻松进行通信。VDD、VDDIO 和每个信号测试点的电源连接均位于评估板上。Windows SW 用于控制器件的 I2C 寄存器。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。
特性
- 2.7V 至 20V 输入范围
- 28V 最大升压输出电压
- MSP430 微处理器,可通过 USB 轻松进行通信
- VDD 和 VDDIO 以及每个信号的测试点的电源连接
- 评估软件
背光 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
LP8555EVM — 高效 LED 背光驱动器评估模块
LP8555EVM — 高效 LED 背光驱动器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SNVC127 — LP8555 Evaluation Software
SNVC127 — LP8555 Evaluation Software
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc127 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc127/snvc127.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC127. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the LP8555 Evaluation Module | 2014-2-21 | |||
| 证书 | LP8555EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |