TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 LOSTEAKA Inc.。
LOSTEAKA-3P-DLP3021-HDMI
概述
DGP-H-L01A 投影仪基于 TI 的 DLP3021-Q1 DMD,支持 864x480 的分辨率。它尺寸小巧并支持完全 RGB LED,非常适合具有 80-100lm 输出的汽车数字地面投影 (DGP) 和内部照明投影应用。 硬件评估模块可直接连接 HDMI 来显示和投影内容。
特性
- 全彩色 RGB LED 照明
- 高达 100Lm 的输出
- 1m 时投射比为 0.94
- 106mm x 78mm x 62mm 模块
车外照明和投影 DMD
照片提供方为 LOSTEAKA Inc.
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。