LOSTEAKA Inc.

高速电路、嵌入式软件、机械和光学镜头设计服务。

LOSTEAKA Inc. 是一家总部位于日本的工程服务公司,专注于为基于 DLP 技术的投影系统提供高速电子电路设计、嵌入式软件开发、PCB 布局、机械结构设计及光学镜头设计服务。

车外照明和投影 DMD
DLP3021-Q1 — DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 日本
公司总部
  • NiigataKanzai Bldg., 6F,
  • 5-23-8, Chuo,
  • Nakano-ku, Tokyo, 164-0011
  • Japan

资源

评估板

LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH — Losteaka DGP-M-L01A 汽车小型投影仪闪存类型

DGP-M-L01A 投影仪基于 TI 的 DLP3021-Q1 DMD,支持 864x480 的分辨率。  它尺寸小巧并支持完全 RGB LED,非常适合具有 80-100lm 输出的汽车数字地面投影 (DGP) 和内部照明投影应用。  硬件评估模块支持通过板载闪存进行编程和内容播放。  

评估板

LOSTEAKA-3P-DLP3021-HDMI — Losteaka DGP-H-L01A 汽车级 HDMI 型小型投影仪

DGP-H-L01A 投影仪基于 TI 的 DLP3021-Q1 DMD,支持 864x480 的分辨率。它尺寸小巧并支持完全 RGB LED,非常适合具有 80-100lm 输出的汽车数字地面投影 (DGP) 和内部照明投影应用。  硬件评估模块可直接连接 HDMI 来显示和投影内容。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。