LMZ31506HEVM-692

LMZ31506HEVM-692

立即订购

概述

The Texas Instruments LMZ31506HEVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506H 6A SIMPLE SWITCHER® power module. The EVM incorporates a DC/DC converter with output voltage (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V) and frequency (480 kHz to 780 kHz) that are adjustable using jumpers. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

特性
  • Complete Integrated Power Solution Allows Small Footprint, Low-Profile Design
  • Efficiencies Up To 96%
  • Wide-Output Voltage Adjust (1.2 V to 5.5 V) with 1% Reference Accuracy
  • Optional Split Power Rail allows input voltage down to 1.6 V
  • Synchronizes to an External Clock
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Adjustable Slow-Start
  • Power Good Output
电源模块(集成电感器)
LMZ31506H — 采用 QFN 封装且具有 4.5V 至 14.5V 输入的 6A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A 同步降压电源模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A 同步降压电源模块评估板

close
版本: null
发布日期:
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
LMZ31506 — 采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、6A 降压电源模块 TPS84621 — 2.95V 至 14.5V 输入、6A 同步降压、集成式电源解决方案
硬件开发
评估板
LMZ31506HEVM-692 — 6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

TPS84621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
版本: null
发布日期: 2020-5-7
产品
电源模块(集成电感器)
LMZ31506 — 采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、6A 降压电源模块 TPS84621 — 2.95V 至 14.5V 输入、6A 同步降压、集成式电源解决方案
硬件开发
评估板
LMZ31506HEVM-692 — 6A SIMPLE SWITCHER 模块评估板
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 2013-7-2
证书 LMZ31506HEVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频