LMZ20501EVM

LMZ20501EVM

立即订购

概述

LMZ20501EVM 能够驱动高达 1A 的负载,并具有出色的功率转换效率、输出电压精度、线路和负载调节率,以及负载瞬态响应。  该评估板根据电阻分压器 RFBT 和 RFBB,配置为在 2.375V 至 5.5V 输入范围内提供 1.8V 输出电压。  此电路板具有双面六引脚连接器和转塔端子,可轻松连接和输入电源、接地和负载。  该板具有以下特性:  三个引脚跳线用于 EN、模式和频率响应分析;连接到电源轨时监控电源正常状态;使用绕过输出电容器之前的多层过孔的导线环路进行电感器电流检测;用于模式引脚在轻负载下在 PFM 或 PWM 上运行器件的跳线选项;用于测量注入电压电阻器上响应的频率响应跳线,和用于测量模块的静态电流的使能跳线。

特性
  • Vin = 2.7V 至 5.5V
  • Vout = 1.8V
  • 1A 最大负载
  • PCB 总尺寸为 3.0cm x 6.5cm
电源模块(集成电感器)
LMZ20501 — 2.7V 至 5.5V、1A 高密度微型模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ20501EVM — LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMZ20501EVM — LMZ20501 1A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-2283 LMZ20502 / LMZ20501 Evaluation Board 2012-10-9
证书 LMZ20501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频