LMR66430-2EVM

LMR66430-2EVM

立即订购

概述

LMR66430-2 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 LMR66430 降压转换器的平台,它包含多个跳线和测试点,可动态配置器件并测试其各项特性。除了评估 LMR66430 的电气性能外,此 EVM 还可以提供终端用户应用中电路设计和布局布线的示例。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 固定 5V 输出,具有可选的反馈分压器封装
  • 固定 2.2MHz 开关频率,具有外部同步功能且支持模式选择
  • 差分输入 EMI 滤波器,用于合规性测试
DC/DC converters
LMR66410 — 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、1A 同步降压转换器 LMR66410-Q1 — 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的汽车级 36V、1A 同步降压转换器 LMR66420 — 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、2A 同步降压转换器 LMR66420-Q1 — 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的汽车级 36V、2A 同步降压转换器 LMR66430 — 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、3A 同步降压转换器 LMR66430-Q1 — 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的汽车级 36V、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR66430-2EVM — LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR66430-2EVM — LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR66430-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-10
证书 LMR66430-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频