LMR61440QEVM

LMR61440QEVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) LMR61440QEVM 评估模块可帮助设计人员评估 LMR604x0-Q1 宽输入降压转换器的运行情况和性能。该 EVM 在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 4A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 3.3V 稳压输出。

特性
  • 输入电压范围:8V 至 36V
  • 输出电压:固定为 3.3V/可通过电阻梯进行调节
  • 负载电流:0A 至 4A
  • 开关频率:2.2MHz
  • 用于测量输出电压噪声的 SMB 测试点
  • 内部展频功能
DC/DC converters
LMR61440-Q1 — 汽车级、36VIN、4A 同步降压转换器,具有高效率和低输出噪声
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 评估模块

LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-6-30
硬件开发
评估板
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 评估模块

发布信息

LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR61440-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频