LMR60440RBMQEVM

LMR60440RBMQEVM

立即订购

概述

LMR60440-Q1 评估模块 (EVM) 在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 4A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 3.3V 稳压输出。LMR60440RBMQEVM 可以支持优于 1% 的输出电压调节精度,并可以使用外部电阻分压器调节输出电压设定点。

特性
  • 输入电压范围:8V 至 36V
  • 输出电压:3.3V
  • 负载电流:0A 至 4A
  • 开关频率:2.2MHz
  • 可调输出电压
  • 外部同步功能
DC/DC converters
LMR60440-Q1 — 具有低 IQ 和高效率且 COUT 超低的汽车级 36V 4A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 评估模块(RBM 封装)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 评估模块(RBM 封装)

close
版本: null
发布日期:
认证

LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT — LMR60440RBMQEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 评估模块(RBM 封装)

LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT — LMR60440RBMQEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-3-26
硬件开发
评估板
LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 评估模块(RBM 封装)

文档

LMR60440RBMQEVM RoHS Declation of Conformity

发布信息

Added LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT Declaration of Conformity

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR60440RBMQEVM, LMR60440RBM-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2026-6-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频