LMR36503MSCEEVM

LMR36503MSCEEVM

立即订购

概述

LMR36503E-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 65V 直流/直流 0.3A 降压稳压器。LMR36503E-Q1 评估模块 (EVM) 在 5.5V 至 65V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 0.3A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 5V 稳压输出。LMR36503MSCEEVM 在满载时可以支持优于 1.5% 的输出电压调节精度,可以使用外部电阻分压器进行调节。

特性
  • 输入电压范围:5.5V 至 65V
  • 输出电压:12V
  • 负载电流:0A 至 0.3A
  • 开关频率:2.2MHz
  • 可调输出电压
  • 外部同步功能
  • 内部展频功能
  • 轻负载时可选脉冲频率调制或强制脉宽调制
  • 支持在高达 150°C 的环境温度下运行
  • 通过替换某些元件来支持 IC 的其他型号
DC/DC converters
LMR36503-Q1 — 汽车类 3V 至 65V、0.3A 降压转换器,针对尺寸和轻负载效率进行了优化 LMR36503E-Q1 — 汽车级 3V 至 65V、0.3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR36503MSCEEVM — LMR36503E-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR36503MSCEEVM — LMR36503E-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR360503MSCEEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-20
证书 LMR36503MSCEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频