LMP92001EVAL

用于 LMP92001 的评估板

LMP92001EVAL

立即订购

概述

The LMP92001EB is the evaluation board for the LMP92001, a 12-bit Analog Monitor and Controller with onboard temperature sensor. The evaluation board provides full access to the LMP92001 I/O to allow complete characterization of the device. The SPIUSI2 interface board and TinyI2CSPI software can be used to control the device from the PC.

特性

Contents:

  • Assembled Evaluation Board
Documentation which includes:
  • LMP92001 User's Guide
  • LMP92001 Schematic
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMP92001EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMP92001

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMP92001EVAL/NOPB Evaluation Board for the LMP92001

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMP92001 Sensor AFE Evaluation Board User's Guide 2012-1-26
证书 LMP92001EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频