LMP8602MAEVAL

LMP8602MAEVAL

立即订购

概述

The LMP860X SOIC Evaluation Board is designed to evaluate current sense amplifiers like the LMP8601, LMP8602, and LMP8603. These all are 60V Common Mode, Bidirectional Precision Current Sensing amplifier with different gain. This board has a LMP860X part mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors and a 3 pin header for connecting the offset pin to either GND or VS.

模拟电流检测放大器
LMP8602 — 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8602-Q1 — 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMP8602MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMP8602

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMP8602MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LMP8602

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (Rev. A) 2013-4-26
* EVM 用户指南 AN-1958 LMP860X SOIC Eval Board User's Guide (Rev. C) 2013-4-26
证书 LMP8602MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频