LMK1D1208IEVM

LMK1D1208IEVM

立即订购

概述

LMK1D1208I 评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1208I 的电气性能。LMK1D1208I 是一款可通过 I2C 配置的高性能、低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器,具有两路差分输入和八路 LVDS 输出。为了实现出色性能,LMK1D1208IEVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。

特性
  • 易于使用的电路板可扇出多达八对具有低相位噪声/抖动的 LVDS 时钟
  • 可通过跳线对控制引脚进行配置
  • 由 3.3V、2.5V、1.8V 单电源供电的电路板
时钟缓冲器
LMK1D1208I — 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK1D1208IEVM — LMK1D1208I evaluation module for eight-channel output, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V LVDS buffer with I²C

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK1D1208IEVM — LMK1D1208I evaluation module for eight-channel output, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V LVDS buffer with I²C

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK1D1208IEVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-18
证书 LMK1D1208IEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频