LMK00804BEVM

LMK00804BEVM

立即订购

概述

LMK00804B 是一款低偏差、高性能时钟扇出缓冲器,可提供最多四个 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 电平)。  时钟来自可接受差分或单端输入信号的两个可选输入之一。此评估模块 (EVM) 旨在展示 LMK00804B 器件的功能和电气性能。  为获得出色性能,此评估板配备了 50 欧姆的 SMA 连接器和 50 欧姆的布线阻抗。

特性
  1. 简便易用的评估板可扇出最多 4 个低相位噪声/抖动的 LVCMOS 时钟
  2. 接受差分或单端/LVCMOS 输入时钟
  3. 可通过跳线对器件控制引脚进行配置
  4. 如果是 VDD 和 VDDO,评估板电源为 3.3V(单电源);如果是 VDDO,则为 2.5V/1.8V/1.5V(双电源)
时钟缓冲器
LMK00804B — 低偏斜、1 至 4、多路复用差动/LVCMOS 至 LVCMOS/TTl 扇出缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK00804BEVM — LMK00804B 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK00804BEVM — LMK00804B 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK00804BEVM User’s Guide 2014-6-27
证书 LMK00804BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频