LMI800PSEVM

LMI800PSEVM

立即订购

概述

LMI800PS 评估模块 (EVM) 包含用于 LMI800PS 热插拔控制器的评估和参考电路。LMI800PS 器件将高性能热插拔控制器与 PMBus 接口相结合,可准确测量、保护和控制连接到 800V 背板电源总线或 PSU 的系统的电气工作条件。

特性
  • 工作电压为 700V 至 870V(典型值)
  • 使用 PMBus 实现 5A 至 25A 的可编程过流阈值
  • 可调节输出电压压摆率控制
  • 使用 PMBus 的可调节瞬态电流消隐计时器
  • 使用板载 SiC 组合 JFET 和隔离式栅极驱动电路应用输出热短路的选项
  • 发生输入 UVLO 时的板载输出放电电路
热插拔控制器
LMI800 — 具有 PMBus™ 的 ±400V/800V 隔离式热插拔控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
LMI800PSEVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

LMI800PSEVM — LMI800 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMI800PSEVM — LMI800 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

LMI800PSEVM-DOC-CERT — LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LMI800PSEVM — LMI800 评估模块

LMI800PSEVM-DOC-CERT — LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-10-8
硬件开发
评估板
LMI800PSEVM — LMI800 评估模块

发布信息

LMI800PSEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMI800PS Evaluation Module PDF | HTML 2026-10-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频