LMH9226-EVM

LMH9226-EVM

立即订购

概述

LMH9226 评估模块 (EVM) 用于评估采用 2x2mm2 12 引脚 RRL 封装的 LMH9226 器件,即单端输入至差分输出 19dB 增益块放大器。该器件完全符合下一代 5G m-MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输入端相连。此 EVM 旨在快速演示在 2.6GHz 接收应用中,当 1dB BW 为 450MHz 时 LMH9226 的功能和性能。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 50Ω 单端输入和 100Ω 差分输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V 电源、信号源和测试仪表相连。

特性
  • +3.3V 单电源供电
  • 专为单端 50Ω 输入和差分 100Ω 输出匹配接口而设计
  • 可通过板载 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
  • 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项
射频全差分放大器 (FDA)
LMH9226 — 具有集成平衡-非平衡变压器的单端转差分 2.3GHz 至 2.9GHz 低功耗 ADC 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH9226RRLEVM — Single-Ended to Differential 2.3-GHz to 2.9-GHz RF Amplifier With Balun Rx Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH9226RRLEVM — Single-Ended to Differential 2.3-GHz to 2.9-GHz RF Amplifier With Balun Rx Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AFE79-LMH9-EVM 评估模块 英语版 PDF | HTML 2022-1-28
* EVM 用户指南 LMH9226 Evaluation Module User's Guide 2019-12-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频