LMH6555EVAL

LMH6555EVAL

立即订购

概述

The LMH6555 is specifically designed to work with National's Ultra High Speed Data Converters, such as the ADC08(D)1000/1020, ADC08(D)1500/1520, and the ADC08(B)3000 products. Together with these data converters, the LMH6555 delivers 50 dB SFDR @ 750 MHz, making it ideal for many of today's 8-bit data acquisition systems.

全差分放大器
LMH6555 — 低失真 1.2GHz 差分驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH6555EVAL/NOPB — LMH6555 Evaluation board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH6555EVAL/NOPB — LMH6555 Evaluation board

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1615 LMH6555 Evaluation Board (Rev. A) 2013-4-26
证书 LMH6555EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频